??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
PROPLASTICA
Описание
MS522-38 - модуль центрирующий
Спецификация
модуль центрирующий MS522-38
L
Длинна
38 mm
L1
Расстояние
22 mm
H
Высота
26 mm
H1
Расстояние
14.8 mm
B
Высота
30 mm
B1
Расстояние
15.5 mm
A
Ширина
30 mm
E
Расстояние
16 mm
D1
Диаметр
8 mm
D2
Диаметр
11 mm
T
6.5 mm
R
Радиус
9 mm
PDF
Документ PDF
Info PDF