??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
PROPLASTICA
Descripción
MS522-38 - Cuñas de centraje
Lista de materiales
Cuñas de centraje MS522-38
L
Longitud
38 mm
L1
Distancia
22 mm
H
Altura
26 mm
H1
Distancia
14.8 mm
B
Altura
30 mm
B1
Distancia
15.5 mm
A
Anchura
30 mm
E
Distancia
16 mm
D1
Diametro
8 mm
D2
Diametro
11 mm
T
6.5 mm
R
Radio
9 mm
PDF
Documento PDF
Info PDF