??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Beschreibung
MS522-38 - Endzentrierung flach
Stückliste
Endzentrierung flach MS522-38
L
Länge
38 mm
L1
Entfernung
22 mm
H
Höhe
26 mm
H1
Entfernung
14.8 mm
B
Höhe
30 mm
B1
Entfernung
15.5 mm
A
Breite
30 mm
E
Entfernung
16 mm
D1
Durchmesser
8 mm
D2
Durchmesser
11 mm
T
6.5 mm
R
Radius
9 mm
PDF
PDF Dokument
Info PDF