??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
MS522-38 - Top lock
Bill of material
Top lock MS522-38
L
Length
38 mm
L1
Distance
22 mm
H
Height
26 mm
H1
Distance
14.8 mm
B
Height
30 mm
B1
Distance
15.5 mm
A
Width
30 mm
E
Distance
16 mm
D1
Diameter
8 mm
D2
Diameter
11 mm
T
6.5 mm
R
Radius
9 mm
PDF
PDF Document
Info PDF