??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
PROPLASTICA
Popis
MS522-38 - Zámek horní
Kusovník
Zámek horní MS522-38
L
Délka
38 mm
L1
Vzdálenost
22 mm
H
Výška
26 mm
H1
Vzdálenost
14.8 mm
B
Výška
30 mm
B1
Vzdálenost
15.5 mm
A
Šírka
30 mm
E
Vzdálenost
16 mm
D1
Prumer kulicky
8 mm
D2
Prumer kulicky
11 mm
T
6.5 mm
R
Rádius
9 mm
PDF
PDF Dokument
Info PDF