??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Opis
MS522-38 - Zamek górny
Lista materiałowa
Zamek górny MS522-38
L
Długość
38 mm
L1
Odległość
22 mm
H
Wysokość
26 mm
H1
Odległość
14.8 mm
B
Wysokość
30 mm
B1
Odległość
15.5 mm
A
Szerokość
30 mm
E
Odległość
16 mm
D1
Średnica
8 mm
D2
Średnica
11 mm
T
6.5 mm
R
Promień
9 mm
PDF
Dokument PDF
Info PDF