??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
带开关MSD-KLF
明细表
MSD-KLF-8-5-F0H-R
TYPE
型 号
MSD-KLF
BORE
缸径
mm
STROKE
行程
mm
SWM
开关型号
SLD
导线方向
LWL
导线长度
SWP
开关数
PP
配管口位置
POS
行程位置
mm
输入参数值: POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
产品信息
产品信息
APLUS
A+行程
mm
A
mm
BPLUS
B+行程
mm
B
mm
C
mm
D
mm
EE
EF
M3
F
GA
mm
GB
mm
HH
M3 深度3
I
3.2 mm
J
Spot face Ø6.1 depth 3.5
K
mm
KA
KK
M
mm
MM
mm
N
mm
X
mm
HD
0.0 mm
RD
mm