??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSFK, MSFJ, MSFP - Sensore di temperatura - Con guaina/Lunghezza conduttore configurabile
Lista materiale
MSFK1.6-50-0.3-N
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
PR
Precisione
JIS Classe 2
TMCP
Punto di contatto misurazione temperatura
Tipo isolato neutro
LT
Tipo conduttore
-
TMR
Gamma di misurazione della temperatura
MATS
Materiale guaina
EN 1.4401 equivalente
MATPP
Materiale tubo di protezione
-
MATSL
Materiale del manicotto
EN 1.4301 equivalente
HRT
Temperatura di termoresistenza manicotto (gradi Celsius)
80
MATLW
Materiale conduttore
Rivestimento in lana di vetro
OTR
Gamma di temperature di esercizio conduttore (gradi Celsius)
0~150
D
mm
L
L Incrementi di 10mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 10mm
mm
cm
inch
ft
F
Lunghezza conduttore F - Incrementi di 0.1mm
m
CTS
Selezione del terminale
NOTE
Nota
Il modello 3D del conduttore illustra solo un segmento dell'articolo effettivo