??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSFR - Régulateurs d'air avec filtre
Nomenclature
MSFR8A
PN
Référence pièce
NO
RC
RC (PT)
Pouce
NFR
Capacité de filtration nominale
5 µ
OP
Pression de fonctionnement
0.05~1.0 {0.5~9.9} Mpa {kgf/cm2}
SP
Pression définie
0.05~0.85 {0.05~0.85} Mpa {kgf/cm2}
WP
Pression admissible
1.5 {15} Mpa {kgf/cm2}
ATR
Plage de température ambiante
5~60 °C
F
Fluide
Air
MASS
Masse
460 g
AC
Accessoires
Manomètre 1, support 1