??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MSHT - Dowel Pins - h7 with Tapped Hole
Bill of material
MSHT5-10
PN
Part No.
MSHT5-10
MAT
Material
440C Stainless Steel
HARD
Hardness
45~50HRC
D
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.012 mm
L
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.3 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm