??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSHT - Goupilles cylindriques-h7 avec trou taraudé
Nomenclature
MSHT5-10
PN
Référence pièce
MSHT5-10
MAT
Matériau
EN 1.4125 l'équivalent
HARD
Dureté
45~50HRC
D
D sélectionnable
mm
DTOL
Tolérance D
0/-0.012 mm
L
Sélection de L
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.3 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm