??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSHT - Zylinderstifte - h7 mit Gewindebohrung
Stückliste
MSHT5-10
PN
Teile-nummer
MSHT5-10
MAT
Werkstoff
EN 1.4125 Äquivalent
HARD
Härte
45~50HRC
D
D auswählen
mm
DTOL
Toleranz D
0/-0.012 mm
L
L auswählen
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.3 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm