MSLC-03-C-G
MEDAN
Other auxiliary equipments
Silencer throttle valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/other_auxilary_equipment/silencer_throttle_valve/mslc.prj},{NB=MSLC-03-C-G},{MODEL=MSLC-03},{BORESIZE=03},{MATERIAL=-C},{A=G3/8},{AD=16.662},{AM=1.337},{B=10.6},{C=30.0},{D=38.4},{D1=50.0},{F=1.5},{G=11},{H=9.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MSLC - Silencer throttle valve
Bill of material
MSLC-03-C-G
MODEL
Model
MSLC-03
MSLC-03
MATERIAL
Body material
C:Brass(#C3604)
S:Stainless steel(#304)
C:Brass(#C3604)
S:Stainless steel(#304)
mm
A
Thread size
G3/8
G3/8
mm
B
10.6
10.6
mm
C
30.0
30.0
mm
D
38.4
38.4
mm
D1
50.0
50.0
mm
E
18
18
mm
F
1.5
1.5
mm
G
11
11
mm
H
9.4
9.4
mm