??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Cleveland Lineartechnik
Beschreibung
MSM - Schwalbenschwanzrutschen, Miniaturrutschen
Stückliste
MSM-2-30-55-20-M-6 x 0.5-NR-0
TYP
Schlittentyp
Schwalbenschwanz
AF
Ausführung
Miniaturschlitten
GR
Baugröße
A
Schlittenbreite
30 mm
B
Länge des Außenteils
mm
C
Schlittenhub mechanisch
mm
POS
Schlitten Position
mm
Wert eingeben für POS
Schlitten Position
mm
cm
inch
ft
SP
Spindeltyp
ST
Spindelsteigung
6 x 0.5
MA
Montageart
SZ
Sonder
B1
Länge des inneren Teils
mm
D1
17 mm
E3
mm
F1F2
3 mm
G2
24 mm
K
8.5 mm
KG
Gewicht
kg
LC
Belastung
N
MX
Drehmoment
Nm
MY
Drehmoment
Nm