您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
MSMA102P1C
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
AC伺服电机 MINAS系列
未登载目录产品 / 停产的产品
MINAS-A4 系列 订单结束:2018年10月末
伺服电机 订单结束:2018年10月末
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{matsushita/ac_servo_motor/cat_unpublication/minas_a4/sm_without_gear/ac_a4_wg_msma_asmtab.prj},{NB=A4-MSMA102P1C},{R=10},{E=P},{B=A},{EOS=A},{OS=Yes},{PS=200},{CP=With cannon plug},{PPATH=assemblies/ac_a4_wg_msma_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
MSMA - 最终下单:2018年10月末 生产结束:2019年4月末
明细表
MSMA102P1C
R
输出 [W]
1.0 k
1.5 k
2.0kW
3.0kW
4.0kW
5.0kW
1.0 k
1.5 k
2.0kW
3.0kW
4.0kW
5.0kW
E
编码器
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
B
有无制动器
No
有
No
有
EOS
出力軸形状
直线
带键
直线
带键
OS
有无油封
有
PS
电源电压[V]
200
CP
航空插头 (选购品)
带航空插头
CNSORDERNO
型号
MSMA102P1C