MSME202GCCM
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
AC伺服电机 MINAS系列
未登载目录产品 / 停产的产品
MINAS-A5II 系列 订单结束:2023年6月末
伺服电机
Special products (except Japan)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{matsushita/ac_servo_motor/cat_unpublication/minas_a5_2/sm_without_gear/special_products/ac_a5_wg_msme.prj},{NB=MSME202GCCM},{R=2.0 k},{E=G},{B=No},{EOS=Straight},{OS=Yes},{PS=200},{MS=IP65 motor},{Z=8},{MS3=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
MSME
明细表
MSME202GCCM
R
输入 [W]
2.0kW
2.0kW
E
编码器
20bit增量式
17bit 绝对式 增量式共用
20bit增量式
17bit 绝对式 增量式共用
B
有无制动器
No
有
No
有
EOS
出力軸形状
直线
带键
直线
带键
OS
有无油封
有
PS
电源电压[V]
200
MS
电机型号
IP65
CNSORDERNO
型号
MSME202GCCM
MSME202GCCM