??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNDFC - 温度传感器 - 导线保护型-
明细表
MSNDFC3.2-100
PN
型号
MSNDFC3.2-100
MATS
铠装材质
SUS316
MATSL
套筒材质
SUS304
MATLW
导线部材质
玻璃纤维被覆
MATFT
柔性管材质
SUS材料
HRTS
套筒耐热温度(℃)
80
HRTLW
导线耐热温度(℃)
150
D
3.2 mm
L
L选择
mm
AA
a
4.8 mm
BB
b
5 mm
NOTE
使用注意事项
导线的3D模型仅限实际导线的分类。