??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSNDT - Sensori di temperatura con morsettiera
Lista materiale
MSNDT6-50
PN
Cod. comp.
MSNDT6-50
MATS
Materiale guaina
EN 1.4401 equivalente
MATTB
Materiale morsettiera
Alluminio
OTS
Temperatura di esercizio guaina (gradi Celsius)
800
OTTB
Temperatura di esercizio morsettiera (gradi Celsius)
100
NOM
Nominale
6
LS
Selezione L
mm
D
6.4 mm
D1
71 mm
L1
77 mm
H
48.5 mm
G
G(PF)
1/2
LL1
l1
39 mm
LL2
l2
38 mm