??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MSNDT - Temperature Sensors with Terminal Box
Bill of material
MSNDT6-50
PN
Part No.
MSNDT6-50
MATS
Material of Sheath
316 Stainless Steel
MATTB
Material of Terminal Box
Aluminum
OTS
Operating Temperature of Sheath (deg Celsius)
800
OTTB
Operating Temperature of Terminal Box (deg Celsius)
100
NOM
Nominal
6
LS
L Selection
mm
D
6.4 mm
D1
71 mm
L1
77 mm
H
48.5 mm
G
G (PF)
1/2
LL1
l1
39 mm
LL2
l2
38 mm