MSNF-S
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/msnf_s.prj},{NB=MSNF-S},{MATMB=416 Stainless Steel},{HARDMB=45HRC},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=50HRC},{CORD=Loose Wire 2 Cores Dia.0.6/0.5m, Oil Resistance},{STROKE=0.5},{OP=Stroke Center Vicinity (Repeatability 0.01)},{CF=1},{AST=3000},{IRE=0.2},{CM=NO (Normally On)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNF-S - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰螺纹型-散接线
明细表
MSNF-S
PN
型号
MSNF-S
MATMB
主体材质
SUS416F
HARDMB
主体硬度
45HRC
MATCP
触头部材质
SUS420JI
HARDCP
接触部硬度
50HRC
CORD
电线
φ0.6耐油性2芯散接线0.5m
STROKE
行程
0.5
mm
OP
动作点
行程中央附近(重复精度0.01)
mm
CF
接触力
1
N
AST
静态容许负载
3000
N
IRE
耐冲击性
0.2
J
CM
接点构造
NO (常开)