??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNW-LD - Schalter mit Anschlag - Mini, wasserdicht, mit Schraube - Gummischlauchkabel - mit LED
Stückliste
MSNW-LD
PN
Teile-Nr.
MSNW-LD
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
HARDMB
Härte des Grundkörpers
45HRC
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
HARDCP
Härte des Kontaktstücks
50HRC
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3, Schlüsselgröße 13), Zahnscheibe, 1 Stk.
CORD
Kabel
Gummischlauch, 2-adrig, Ø 3/2m, ölbeständig, Min. Biegeradius
STROKE
Hub
0.3 mm
OP
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
CF
Kontaktkraft
1 N
AST
Zulässige statische Last
3000 N
IRE
Stoßfestigkeit
0.2 J
CM
Kontaktmechanismus
NO (Schließer) mm