??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
MSP. - Solid guard safety handles
Спецификация
Solid guard safety handless MSP.100-B M6
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
L
100 mm
DIM02
F
80 mm
DIM03
D
DIM04
f1
10 mm
DIM05
h
30 mm
DIM06
h1
8.7 mm
DIM07
B
13.0 mm
DIM08
R
38 mm
DIM09
p
mm
DIM10
F1
N
DIM11
F2
N
DIM12
L2
J
WEIGHT
B??
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре