??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSRR - 润滑器
明细表
MSRR8A
PN
型号
NO
No.
RC
RC(PT)
OPR
工作压力范围
0~1.0 MPa
PR
耐压
1.5 MPa
OTR
使用温度范围(摄氏温度)
5~60
OQ
储油量
55 cm**3
MDFR
最小滴油流量
l/min
RO
推荐润滑油
涡轮机油 第1种 (ISO VG32)
PF
使用流体
空气
MASS
重量
270 g