피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
MSSF 080509
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Racks MTECH
Straight teeth
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{melucci/rack_pinions/kh/denti_dritti/ssf_q9.prj},{NB=MSSF 080509},{CODEX=080509},{QU=Din 9e27},{AD=Dritti 0°},{AP=20°},{MAT=C45E},{DU=Minore di 15 HRC},{FIND=Di utensile},{FINF=Di utensile},{TT=Nessuno},{MOD=8.0},{Z=20},{L=502.64},{A=79},{B=79},{B0=71.0},{C=62.83},{D=125.66},{NF=4},{B1=25},{G1=22},{G2=33.0},{F=21},{C0=26.6},{E=449.50},{G3=19.7},{CHAMFER=2.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
MSSF Q9 - MSSF – Helical teeth
Bill of material
MSSF 080509
CODE
Order code
MSSF 080509
MSSF 080509
QU
Quality
Din 9e27
AD
Tooth angle
Dritti 0°
AP
Pressure angle
20°
MAT
Materiali
C45E
C45E
DU
Hardness
Minore di 15 HRC
FIND
Teeth finishing
Di utensile
FINF
Faces finishing
Di utensile
TT
Trattamento termico
Nessuno
MOD
Module
8.0
8.0
Z
N° of teeth
20
20
L
502.64
502.64
mm
A
79
79
mm
B
79
79
mm
B0
71.0
71.0
mm
C
62.83
62.83
mm
D
125.66
125.66
mm
NF
N° of holes
4
4
B1
25
25
mm
G1
22
22
mm
G2
33.0
33.0
mm
F
21
21
mm
C0
26.6
26.6
mm
E
449.50
449.50
mm
G3
19.7
19.7
mm