??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MST - Zylinderstifte - p6 mit Gewindebohrung
Stückliste
MST5-10
PN
Teile-nummer
MST5-10
MAT
Werkstoff
EN 1.3505 Äquivalent
HARD
Härte
45~50HRC
D
D auswählen
mm
DTOL
Toleranz D
+0.020/+0.012 mm
L
L auswählen
mm
LL1
l1
1.5 mm
LL2
l2
0.5 mm
MP
MxP
3x0.5
LL
l
6 mm