MSWF-LD
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/mswf_ld.prj},{NB=MSWF-LD},{TS=Cab Tyre - with LED},{MATMB=416 Stainless Steel},{HARDMB=45HRC},{CORD=Cab Tire 2 Cores Dia.3/2m, Oil Resistance Min. Bending Radius 7R},{STROKE=0.3},{OP=Stroke Center Vicinity (Repeatability 0.01)},{CF=1},{ASL=3000},{IRE=0.2},{CM=NO (Normally On)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSWF-LD - 스토퍼붙이스위치-미니타입/방수나사형/플랜지붙이원통타입-캡타이어코드-LED붙이
BOM
MSWF-LD
PN
부품No.
MSWF-LD
TS
타입선택
캡 타이어 LED붙이
MATMB
본체 재질
SUS416F
HARDMB
본체경도
45HRC
MATCP
커넥터 부 소재
SUS420JI
HARDCP
컨택트부경도
50HRC
CORD
코드
Φ3내유성2심캡타이어2m 최소밴딩반경R7
STROKE
스토로크
0.3
mm
OP
사용부
스트로크중앙부근(반복정밀도0.01)
CF
접촉력
1
N
ASL
정적허용하중
3000
N
IRE
내충격력
0.2
J
CM
접점구조
NO (상시열림)