??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSYT, MSYTC - Zylinderstifte mit zwei Toleranzfeldern - Ausführung mit durchgehender Gewindebohrung
Stückliste
MSYT6-1205
PN
Teile-nummer
MAT
Werkstoff
HARD
Härte
58HRC~
D
mm
DTOLPP6
Toleranz D p6
+0.020/+0.012 mm
DTOLHH7
D Toleranz h7
0/-0.012 mm
NO
Nr.
MP
MxP
4x0.7
L
12 mm
LL
l
5 mm
LL1
l1
1.5 mm