??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
MT1 - MT1A22-024
Lista materiale
MT1A22-024
CODE
Codice
MT1A22-024
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
MOUN
Montaggio
Barra DIN
WEIGHT
Peso
0.25 Kg
UN
Tensione nominale di funzionamento
24 Vdc/Vac
TERMN
Terminali di collegamento
Morsetti a vite
SAFCH
Canali di sicurezza
2
SOUT
Uscite di sicurezza
4NO (2nd/2d)
AOUT
Uscite ausiliarie
/
CONT
Contatti ritardati
2NO regolabili da 0 a 30s
MODE
Tipo di configurazione
Manuale o automatico
MAXOCURR
ITH
15 A
CUT1
Categoria di utilizzo AC
250 V, 2000 VA, 8 A per carico ohmico 250 V, 3 A AC-15
CUT2
Categoria di utilizzo DC
40 V, 320 W, 8 A per carico ohmico 24 V, 3 A DC-13
CAT
ISO 13849-1 Cat
Cat.4 (nd) Cat.3 (d)
PL
ISO 13849-1 Performance Level
Ple (nd) Ple (d)
MTTFD
Mttfd
62 years
PFHD
Pfhd
8,84 E-8 (d) 84,22 E-8 (nd)
DCAVG
DCavg
90% (d) 99% (nd)
APP3
EN ISO 13849-1
Certificato
APP4
Approvazioni
CE, cULus, TUV
IP
Grado di protezione IP
20
TEMP
Temperature di funzionamneto
-15 / +40 °C
FUNZ
Funzionalità
E-stop, E-gate,Interblocchi, finecorsa, sensori magnetici,dispositivi con uscite OSSD