카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Latch clamps MTF.33/TFX-TTX(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTF-SST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mtf_sst/mtf_tfx_ttx_asmtab.prj},{NB=Latch clamps MTF.33/TFX-TTX(0)},{CODICE=AS430},{MODELLO=33/TX},{W=0},{A=200},{B=45},{C=18},{D=40},{E=49},{F=35},{G=33.5},{H=19},{I=19},{L=50},{M=34},{N=17},{O=3},{P=22.3},{Q=6.5},{S=83},{FH=500},{GR=422},{VER=1},{CODE=GG.AS428},{DESCRIPTION=MTF.33/TFX-TTX},{POS=0},{DIM01=19},{DIM02=50},{DIM03=49},{DIM04=35},{DIM05=18},{DIM06=6.5},{DIM07=M8},{DIM08=6.7},{DIM09=45},{DIM10=17},{DIM11=30},{DIM12=197},{DIM13=76.5},{DIM14=34},{DIM15=19},{DIM16=33.5},{DIM17=19},{DIM18=40},{DIM19=3},{DIM20=16},{DIM21=83},{DIM22=5000},{WEIGHT=465},{PPATH=mtf_tfx_ttx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MTF-TFX-TTX - Latch clamps
Bill of material
Latch clamps MTF.33/TFX-TTX(0)
CODE
Code
GG.AS428
GG.AS428
DESCRIPTION
Description
MTF.33/TFX-TTX
MTF.33/TFX-TTX
POS
Opening angle
°
DIM01
a
19
19
mm
DIM02
b1
50
50
mm
DIM03
b2
49
49
mm
DIM04
b3
35
35
mm
DIM05
b5
18
18
mm
DIM06
d
6.5
6.5
mm
DIM07
d1
M8
M8
DIM08
d3
6.7
6.7
mm
DIM09
h1
45
45
mm
DIM10
h2
17
17
mm
DIM11
h3
30
30
mm
DIM12
l1
197
197
mm
DIM13
l3
76.5
76.5
mm
DIM14
l4
34
34
mm
DIM15
m1
19
19
mm
DIM16
m2
33.5
33.5
mm
DIM17
m3
19
19
mm
DIM18
r
40
40
mm
DIM19
s1
3
3
mm
DIM20
t
16
16
mm
DIM21
w
83
83
mm
DIM22
FH
5000
5000
N
WEIGHT
Weight
465
465
g