??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MTPLA__L050, MTPLA__L075, MTPLA__L100, MTPLA__L150, MTPLK__L050, MTPLK__L075, MTPLK__L100, MTPLK__L150, MTPLN__L050, MTPLN__L075, MTPLN__L100, MTPLN__L150, MTPL__L050, MTPL__L075, MTPL__L100, MTPL__L150, MTPLP__L050, MTPLP__L075, MTPLP__L100, MTPLP__L150 - Poulies synchrones sans clé, type L
Nomenclature
MTPLA37L050-E-15
PN
Réf. pièce
MATP
Matériau de la poulie
STP
Traitement de surface de la poulie
HARDP
Dureté de la poulie
-
MATF
Matériau de la bride
STF
Traitement de surface de l'embase
HARDF
Dureté de l'embase
-
MATB
Matériau du manchon
EN 1.1191 l'équivalent
STB
Traitement de surface du manchon
ALT1
Traitement de surface
NT
Nbre de dents
TNW
Type, largeur nominale
BW
Largeur de la courroie
12.7mm (1/2inch)
A
14 mm
W
19 mm
PS
Forme de poulie
DD
d Incrément de 1 mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Couple max. admissible
N*m
D
mm
L
mm
ALT3
Coupe de l'embase
FC
FC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT4
Embase non fixée
ALT5
Embase fixée uniquement sur un côtés