??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MTPLA__L050, MTPLA__L075, MTPLA__L100, MTPLA__L150, MTPLK__L050, MTPLK__L075, MTPLK__L100, MTPLK__L150, MTPLN__L050, MTPLN__L075, MTPLN__L100, MTPLN__L150, MTPL__L050, MTPL__L075, MTPL__L100, MTPL__L150, MTPLP__L050, MTPLP__L075, MTPLP__L100, MTPLP__L150 - Synchronriemenscheiben mit konischer Spannhülse, Ausführung L
Stückliste
MTPLA37L050-E-15
PN
Teile-Nr.
MATP
Werkstoff Riemenscheibe
STP
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
HARDP
Härte Riemenscheibe
-
MATF
Werkstoff des Flansches
STF
Oberflächenbehandlung Flansch
HARDF
Härte Flansch
-
MATB
Werkstoff Buchse
EN 1.1191 ähnlich
STB
Oberflächenbehandlung Buchse
ALT1
Oberflächenbehandlung
NT
Anz. Zähne
TNW
Ausführung, Nennbreite
BW
Riemenbreite
12.7mm (1/2inch)
A
14 mm
W
19 mm
PS
Scheibenform
DD
d 1mm-Schritte
mm
PD
P.D.
mm
OD
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Max. zulässiges Anzugsmoment
N*m
D
mm
L
mm
ALT3
Verkleinerung der Bordscheibe
FC
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
ALT4
Bordscheibe nicht beigefügt
ALT5
Bordscheibe nur einseitig