피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
MTS 16-43
Moeller Precision Tool
Metric Products
Metric - Urethane Strippers and Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{moellerprecision/metric/urethane_strippers/mts.prj},{NB=MTS 16-43},{PS=16},{D=15.75},{DD=28},{L=43},{L1=[43,44,52,54,63,64,72,74]},{DD1=31},{DD2=3.0},{BB=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Moeller Precision Tool
Description
MTS - Urethane Strippers - True Set Strippers
Bill of material
MTS 16-43
PN
Part No.
MTS 16-43
MTS 16-43
PS
Punch Shank
16
16
mm
D
D Press Fit
15.75
15.75
mm
DD
d
28
28
mm
L
L Length
43
44
52
54
63
64
72
74
43
44
52
54
63
64
72
74
mm
DD1
d1
31
31
mm
DD2
d2
3.0
3.0
mm
BB
b
6
6
mm