피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
MTU-D6-T2
A&T-3D Gallery
zonghe
citie
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/citie/mtu.prj},{NB=MTU-D6-T2},{CODE=MTU},{LX=标准型},{BMCL=镀镍},{D=6},{T=2},{XFL1=0.510},{XFL2=0.340},{MD1=2600~3000},{MD2=2200~2600},{PDF=mtu.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
MTU - 圆磁吸标准型
Bill of material
MTU-D6-T2
CNSORDERNO
Bestellnummer
MTU-D6-T2
MTU-D6-T2
CODE
MTU
MTX
MTY
MTV
MTU
MTX
MTY
MTV
LX
类型
标准型
CZ
材质
钕磁铁
BMCL
表面处理
镀镍
GZWD
最高工作温度
80℃
D
6
6
mm
T
2
2
mm
XFL1
MTU·MTX·MTY吸附力
0.510
0.510
kgf
XFL2
MTV吸附力
0.340
0.340
kgf
MD1
MTU·MTX·MTY表面磁通密度高斯
2600~3000
2600~3000
G
MD2
表面磁通密度高斯MTV
2200~2600
2200~2600
G
PDF
mtu.pdf