MTZ 16-80/SB MHO P8xW6 BS90
Moeller Precision Tool
True-Strip
Standard Heavy Duty Ball Lock
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{moellerprecision/true_strip/standard_heavy_duty_ball_lock/mtz_asmtab.prj},{NB=MTZ 16-80/SB MHO P8xW6 BS90},{SIZE=M - Metric},{P=Z - Form},{PSD=16},{PL=80},{PS=B},{C=58.7},{D=38.7},{E=40.0},{F=27.0},{G=31.8},{H2=0.00},{PPATH=../parts/mtz_asmtpl.prj},{DX=16},{TYPE=O},{PX=8.00},{PX1=[8.00-15.98/0.01]},{PX2=[8.00-16.00/0.01]},{PX3=[8.00-16.00/0.01]},{PXSMIN=8.00},{PXSMAX=16.00},{WX=6.00},{WXMIN=6.00},{GXMAX=16.00},{RX=0.00},{BSX=90.00},{PBLT=Z}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Moeller Precision Tool
Description
MTZ - Standard Style Retainer - Heavy Duty Ball Lock - Form Type
Bill of material
MTZ 16-80/SB MHO P8xW6 BS90
PN
Part No.
MTZ 16-80/SB MHO P8xW6 BS90
MTZ 16-80/SB MHO P8xW6 BS90
SIZE
Size
M - Metric
P
Punch - Ball Lock
Z - Form
PSD
Punch Shank Dia.
16
16
mm
PL
Punch Length
80
90
100
80
90
100
mm
PS
Punch Stripper
(B) Standard Bronze
(D) Long Bronze for Contour
(B) Standard Bronze
(D) Long Bronze for Contour
C
58.7
58.7
mm
D
38.7
38.7
mm
E
E Body Diameter
40.0
40.0
mm
F
F Bronze Diameter
27.0
27.0
mm
G
31.8
31.8
mm
H
37.74
mm
K
45.7
mm
M
45.1
mm
SMT
Standard Max Travel from K-Dim. (Blue)
9.4
9.4
mm
SMTR
Standard Max Travel from K-Dim. (Red)
7.4
7.4
mm
TYPE
Type
Oblong ✔
Oblong
Oblong
Square
Square
Rectangle
Rectangle
Hexagon
Hexagon
Keyflat
Keyflat
Flatted Round
Flatted Round
Dee
Dee
PX
P (Punch Size)
mm
값 입력 PX
P (Punch Size)
mm
cm
inch
ft
확인
WX
W (Punch Size)
mm
값 입력 WX
W (Punch Size)
mm
cm
inch
ft
확인
GX
G (Punch Size)
0.00
mm
RX
R (Punch Size)
mm
BSX
Ball Seat Location
°