MUAW-15-AC220
MEDAN
Valves
Solenoid Valve(2 Way)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/valves/2way_solenoid_valve/muaw.prj},{NB=MUAW-15-AC220 },{MODEL=MUAW},{PS=15},{VOLTAGE=AC220},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MUAW - VALVE
Bill of material
MUAW-15-AC220
MODEL
Model
MUAW
PS
Pipe size
15:1/2"
20:3/4"
25:1"
35:1 1/4"
40:1 1/2"
50:2"
15:1/2"
20:3/4"
25:1"
35:1 1/4"
40:1 1/2"
50:2"
VOLTAGE
Voltage
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
PT
Port thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread