MULP180-1048
Bel Fuse
Power Solutions
MULP180-1048
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mulp180_1048/mulp180_1048.prj},{NB=MULP180-1048},{SHA256=avQqEBBBUu13lRoZ+SkEbfALPC8h0qoEdp3sIznjCCQ=},{INAME=00291__mulp1802d1048},{PN=MULP180-1048},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 48VDC, 3.75A, Input 80-264VAC, Screw Terminal },{POWER=180},{VI=80-264},{OV=48},{OC=3.75},{NO=1},{LOUT=3.75},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp180_1048
Bill of material
MULP180-1048
PN
Part Number
MULP180-1048
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 48VDC, 3.75A, Input 80-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
180
W
VI
Voltage Input
80-264
VAC
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
3.75
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
3.75
A
VOUT
Vout 1
48
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.75
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-