MULP275-0324
Bel Fuse
Power Solutions
MULP275-0324
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mulp275_0324/mulp275_0324.prj},{NB=MULP275-0324},{SHA256=8WPwKd9kcij/Yi8ivCVs4xyPS6fPQVMLFF77pvP+6fg=},{INAME=00307__mulp2752d0324},{PN=MULP275-0324},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 24VDC, 11.46A, Input 80-264VAC, Molex Header, Open Frame, PGPF},{POWER=275},{VI=80-264},{OV=24},{OC=11.46},{NO=1},{LOUT=11.46},{VOUT=24},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=PGPF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp275_0324
Bill of material
MULP275-0324
PN
Part Number
MULP275-0324
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 24VDC, 11.46A, Input 80-264VAC, Molex Header, Open Frame, PGPF
POWER
Power
275
W
VI
Voltage Input
80-264
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
11.46
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
11.46
A
VOUT
Vout 1
24
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 0.75
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
PGPF