피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: HECO-Schrauben
생성됨: 26.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HECO-Schrauben
MMS-plus SS A4 10,0x65 phos 25 VAR
HECO-Schrauben
Betonschrauben
MULTI-MONTI-plus Edelstahl
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{heco_schrauben/betonschrauben/multi_monti_plus_edestahl/multi_monti_plus_e_ss.prj},{NB=MMS-plus SS A4 10,0x65 phos 25 VAR mechanical high},{ARTNR=56617},{PROFAM=MULTI-MONTI-plus},{D=10.0},{L=65},{MAT=Edelstahl A4},{KOPF=Sechskantkopf mit angepresster Scheibe},{DK=19.5},{ANTR=Sechskantkopf},{ANTRGR=SW-13},{SW=13.0},{MFIX=},{TFIX=},{HNOM=},{TFIX2=5},{HNOM2=60},{OB=blank, Spitze phosphatiert},{VE=25},{VERP=VARIANTA-Handwerkerverpackung},{ETA=ja},{MASS=38.550},{D0=8},{DF=12},{H1FIX=},{H1FIX2=70},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{LINAX=MMS-plus SS A4 10,0x65 phos 25 VAR},{VER=1},{SCW=0.000},{VX=pieces},{P=6.00},{LG=54.0},{K=7.100},{K1=1.500},{D3=8.100},{LX1=0.650},{LX2=1.435},{LX3=2.566},{D31=8.550},{D32=9.200},{D33=10.500},{D4=7.300},{R=0.100},{LINK=Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HECO-Schrauben
Description
MULTI-MONTI-plus A4, MMS-plus SS, hexagon head
Bill of material
MMS-plus SS A4 10,0x65 phos 25 VAR
ARTNR
Article number
56617
56617
PROFAM
Product Family
MULTI-MONTI-plus
D
Diameter
10.0
10.0
mm
L
Length
65
65
mm
NAME
Article description
MULTI-MONTI-plus SS A4 10 x 65, hexagon head with combined washer, Sechskantkopf, , self-colour, tip phosphated, 25 pieces, VARIANTA - Boxes for professionals
MULTI-MONTI-plus SS A4 10 x 65, hexagon head with combined washer, Sechskantkopf, , self-colour, tip phosphated, 25 pieces, VARIANTA - Boxes for professionals
MAT
Material
stainless steel A4
KOPF
Head
hexagon head with combined washer
DK
Head Diameter
19.5
19.5
mm
ANTR
Recess
hexagon head
ANTRGR
Recess size
SW-13
SW-13
SW
Recess size
13.0
13.0
mm
TFIX
Clamping strength tfix, standard
mm
HNOM
Embedment depth hnom. reduced
mm
TFIX2
Clamping strength tfix, reduced
5
5
mm
HNOM2
Embedment depth hnom. standard
60
60
mm
OB
Surface
self-colour, tip phosphated
VE
Quantity per package
25
25
piece(s)
VERP
Package type
VARIANTA - Boxes for professionals
ETA
ETA admission
yes
MASS
Weight
38.550
38.550
g
LODDEST
LOD Destination
Mechanical
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
High
Low
High
Low
LINK
Web Link
Link