카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X40 drilling diameter 6mm
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Befestigung auf Beton
Kohlenstoffstahl - Betonschraube
MULTI-MONTI-PLUS-T-D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/befestigung_auf_beton/kohlenstoffstahl_betonschraube/multi_monti_plus_t_d/multi_monti_plus_t_d.prj},{NB=SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X40},{CNSORDERNO=MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X40},{TYP=concrete screw},{KOPF=Truss head},{TEXT1=drilling diameter 6mm},{TEXT2=Carbon steel},{TEXT3=Torx T30},{KL=KL 5},{MAT=Carbon steel},{L=40},{D1=14.5},{D2=7.5},{D3=5.45},{LEF=36.500},{GW=12.000},{P=4.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
MULTI-MONTI-PLUS-T-D15 - concrete screw
Bill of material
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X40 drilling diameter 6mm
CNSORDERNO
Description
MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X40
MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X40
TYP
Type
concrete screw
KOPF
Head shape
Truss head
TEXT1
Text Line 1 (Product)
drilling diameter 6mm
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Carbon steel
TEXT3
Text Line 3 (Product)
Torx T30
mm
KL
Clamping range
KL 5
KL 5
MAT
Material
Carbon steel
L
Length
40
40
mm
D1
Head diameter
14.5
mm
D2
Diameter
7.5
mm
GW
Mass
12.000
12.000
g