??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descripción
Multitec 3e - Multitec Pump unit
Lista de materiales
Multitec_ABCD_65
CMPSIZE
Tamaño de componente
INSTTYP
Tipo de montaje
WKST
Concepto de diseño
SA
Número de etapas
CNNSTDDIMDN1
Estándar de tamaño de la brida de aspiración
CNNSTDDRLDN1
Estándar de taladrado de la brida de aspiración
NMNLPRDRLPN1
Presión nominal según los orificios de la brida de aspiración
NMNLPRDIMPN1
Presión nominal según las dimensiones de la brida de aspiración
FLNGSIZEDN1
Diámetro nominal de la brida de aspiración
DN1
Diámetro nominal DN1
CNNSTDDIMDN2
Estándar de tamaño de la brida de impulsión
CNNSTDDRLDN2
Estándar de taladrado de la brida de impulsión
NMNLPRDRLPN2
Presión nominal según los orificios de la brida de impulsión
NMNLPRDIMPN2
Presión nominal según las dimensiones de la brida de impulsión
FLNGSIZEDN2
Diámetro nominal de la brida de impulsión
DN2
Diámetro nominal DN2
DN1POS
Posición de la boca de aspiración
DN2POS
Posición de la boca de impulsión
LUBTYP
Tipo de lubricación
IE
Estándar de accionamiento
MTRPRTCN
Tipo de protección del motor
MTRCNSTR
Construcción del motor
RTDFRQ
Frecuencia nominal
MTRPOLE
Número de polos del motor
MTRSIZE
Tamaño del motor
PRTCNTYP
Tipo de protección contra explosiones
MTRTMPCLS
Clase de temperatura del motor
MTRMFG
Fabricante del motor
EFFCLS
Clase de rendimiento
RTDPWR
Potencia nominal
MTRMTRL
Motor material housing
MTRSRSTYP
Serie del motor
PHASE
Mains type Motor
VLTG
Tensión asignada
MTRMATNO
Número de material SAP del motor
CPLNGTYP
Tipo de acoplamiento
CPLNGSIZE
Tamaño de acoplamiento
BSPLTSIZE
Tamaño de la bancada
PMPDRV
Accionamiento de la bomba
SLTYP
Tipo de junta
SLCNSTRN
Modelo del cierre del eje