??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MV M5-AU4 15 PP ML - Through-wall pushrod microvalve
Bill of material
1000493007
CODE
Code
REF
Reference
F
Function
C
Connection
mm
Q
Flow rate
75 Nl/min
P
Working pressure
2 - 10 Bar
FA
Thrust force (6 bar)
8 N
R
Return
ML
O
Option
T
Size
15 mm
M
Material
Tecnopolimero