??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 23
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MV - Micro-Line 3-Way Air Switches
Bill of material
MV-60
PN
Part No.
ACTUATOR
Actuator
AC
Actuator Color
AFNC
Actuation Force @ 100 PSI (Normally Closed)
lbs.
AFNO
Actuation Force @ 100 PSI (Normally Open)
lbs.
ASDCO
Actuation Stroke Distance - to Crack Open
英寸
ASDFO
Actuation Stroke Distance - to Full Open
英寸
ASDOT
Actuation Stroke Distance - to Over Travel
英寸
L
Envelope Dimension - Length
英寸
W
Envelope Dimension - Width
英寸
H
Envelope Dimension - Height
英寸
A
1.75 英寸
B
0.88 英寸
C
0.69 英寸
D
0.32 英寸
E
1.00 英寸
F
0.81 英寸