??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MV34 - Regolatore di flusso con corpo in resina acetalica
Lista materiale
04240B40
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
POM
TUBO
Øe Tubo
mm
D1
3.2 mm
D1IN
.126 in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3MAX
mm
L3MAXIN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
FLOW
Flow control
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio
0 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.