??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MV41 - Regolatore con raccordo orientabile automatico in ottone e pomolo di regolazione
Lista materiale
04310C32
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
VAR_TUBO
Øe Tubo
D1
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3_MAX
mm
L3MAXIN
in
L4
mm
L4IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
FLOW
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 -20 ÷ 80
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio
0 ÷ 10 0 ÷ 10
WPP
Pressione di esercizio (max)
145 psi
CONF
Conformità
RoHS RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata. Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air