04410032
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
automatic_valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/automatic_valves/mv51_pressure_gauge_fitting.prj},{NB=04410032},{FILENAME=04410032.STEP},{NNCUSTOM=MV51},{NTCUSTOM=Pressure gauge fitting},{NBCUSTOM=04410032},{LINACUSTOM=04410032},{STEPFILE=04410032},{PNGFILE=MV51-F},{DWGFILE=MV51-F},{CODE=04410032},{TYPE=MV51 06 14},{MAT=POM},{DTUBO=6},{D1=3,2},{D1IN=.126},{D2=23},{D2IN=.906},{D3=G1/4},{L1=16},{L1IN=.623},{L2=55},{L2IN=2.165},{L3=45,1},{L3IN=1.775},{L4=6,5},{L4IN=.256},{CH=16},{G=23},{OZ=.811},{WT=0 ÷ 70},{WTF=32 ÷ 158},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV51 - Pressure gauge fitting
Bill of material
04410032
CODE
Code
04410032
04410032
TYPE
Type
MV51 06 14
MV51 06 14
MAT
Material
POM
DTUBO
Øe Tube
6
6
D1
3,2
mm
D1IN
.126
인치
D2
23
mm
D2IN
.906
인치
D3
G1/4
G1/4
mm
L1
16
mm
L1IN
.623
인치
L2
55
55
mm
L2IN
2.165
2.165
인치
L3
45,1
45,1
mm
L3IN
1.775
1.775
인치
L4
6,5
6,5
mm
L4IN
.256
.256
인치
CH
16
16
mm
G
23
23
g
OZ
.811
.811
oz
WT
Working Temperature
0 ÷ 70
°C
WTF
Working Temperature
32 ÷ 158
°F
WP
Working Pressure (max)
0 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air