??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV51 - Pressure gauge fitting
Bill of material
04410032
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
POM
DTUBO
Øe Tube
D1
3,2 mm
D1IN
.126 Дюйм
D2
23 mm
D2IN
.906 Дюйм
D3
mm
L1
16 mm
L1IN
.623 Дюйм
L2
mm
L2IN
Дюйм
L3
mm
L3IN
Дюйм
L4
mm
L4IN
Дюйм
CH
mm
G
g
OZ
oz
WT
Working Temperature
0 ÷ 70 °C
WTF
Working Temperature
32 ÷ 158 °F
WP
Working Pressure (max)
0 ÷ 10 bar
WPP
Working Pressure (max)
145 psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air