??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MV52 - Finecorsa pneumatico
Lista materiale
4420001
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
D1
D2
4 mm
D3
mm
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
L4
mm
L4IN
in
CH1
mm
CH2
mm
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio
0 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.