??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MV55 - Raccordo d’arresto
Lista materiale
4450032
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
D1
D2
mm
D2IN
in
D3
mm
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.