피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
MVG5025-M100-V100
cntpic
swissberger
guideway
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-mvg.prj},{NB=MVG5025-M100-V100},{CAGE=HW16},{A=50},{B=25},{VL=100},{ML=100},{CAGEL=60.00},{LM=100,[100:1500/1]},{J1=28.0},{J=28.0},{N=10.0},{F=17},{DW=2.0},{D=11.5},{F1=7.50},{G=18.20},{E1=14.0},{U1=13.0},{M1=7.0},{E2=9.0},{SM=6.0},{MET=模具钢},{CMET=铝合金},{SCREW=BS},{SCREWTYPE=MA},{PPATH=assemblies/guideway_mvg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
cntpic
Description
MVG3-8 - [High Precision Guideway]MVG Model Crossed Needle Roller Guideway-High Precision Guideway-Aluminum Cage Guideway
Bill of material
MVG5025-M100-V100
CNSORDERNO
MVG5025-M100-V100
MVG5025-M100-V100
BRAND
Brand
瑞施博格
CODE
Code
MVG5025
MVG5025
STROKE
Stroke
80.00
80.00
mm
A
Height in the guide rail
50
50
mm
B
Rail width
25
25
mm
VL
V-Rail Length
mm
값 입력 VL
V-Rail Length
mm
cm
inch
ft
확인
ML
M-rail length
mm
값 입력 ML
M-rail length
mm
cm
inch
ft
확인
CAGEL
Retainer length
mm
값 입력 CAGEL
Retainer length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Side hole spacing
50.000
50.000
mm
L2
Distance from head hole to edge
25.0
25.0
mm
J1
V-rail height
28.0
28.0
mm
J
M-rail height
28.0
28.0
mm
N
Distance from bottom edge
10.0
10.0
mm
F
17
17
P
Screw model
M6
M6
DW
Support thickness
2.0
2.0
mm
D
Large screw hole diameter
11.5
11.5
mm
F1
Small screw hole diameter
7.50
7.50
mm
G
Thickness of small screw hole
18.20
18.20
mm
E1
Height of v-bracket
14.0
14.0
U1
13.0
13.0
mm
M1
7.0
7.0
mm
E2
9.0
9.0
mm
T
Thickness of left and right screws
1.5
1.5
MET
Track material
Die steel
CMET
Support material
Aluminum alloy
SCREW
Screw accessories
BS:Black screw
BS:Black screw
SCREWTYPE
Screw hole processing
MA: Countersunk teeth
MA: Countersunk teeth
LINK
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=MVG5025-M100-V100&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true