MVH5025-M100-V100
cntpic
swissberger
guideway
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-mvh.prj},{NB=MVH5025-M100-V100},{CAGE=SHW15},{A=50},{B=25},{VL=100},{ML=100},{CAGEL=60.00},{LM=100,[100:1500/1]},{J1=28.0},{J=28.0},{N=10.0},{F=17},{DW=2.0},{D=11.5},{F1=7.50},{G=18.20},{E1=14.0},{U1=13.0},{M1=7.0},{E2=9.0},{SM=6.0},{MET=模具钢},{CMET=铝合金,塑胶},{SCREW=BS},{SCREWTYPE=MA},{PPATH=assemblies/guideway_mvh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
cntpic
Description
MVH4-8 - [High Precision Guideway]-MVH Model Crossed Needle Roller Guideway-High Precision Guideway-Aluminum Cage Guideway
Bill of material
MVH5025-M100-V100
CNSORDERNO
MVH5025-M100-V100
MVH5025-M100-V100
BRAND
brand
瑞施博格
CODE
Code
MVH5025
MVH5025
STROKE
Stroke
80.00
80.00
mm
CAGE
Cage model
SHW15
SHW15
A
Height in the guide rail
50
50
mm
B
Rail width
25
25
mm
VL
V-Rail Length
mm
값 입력 VL
V-Rail Length
mm
cm
inch
ft
확인
ML
M轨长度
mm
값 입력 ML
M轨长度
mm
cm
inch
ft
확인
CAGEL
Retainer length
mm
값 입력 CAGEL
Retainer length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Side hole spacing
50.000
50.000
mm
J1
V-rail height
28.0
28.0
mm
J
M-rail height
28.0
28.0
mm
N
Distance from bottom edge
10.0
10.0
mm
F
17
17
P
Screw model
M6
M6
DW
Support thickness
2.0
2.0
mm
D
Large screw hole diameter
11.5
11.5
mm
F1
Small screw hole diameter
7.50
7.50
mm
G
Thickness of small screw hole
18.20
18.20
mm
E1
Height of v-bracket
14.0
14.0
MET
Track material
Die steel
SCREWTYPE
Screw hole processing
MA: Countersunk teeth
MA: Countersunk teeth
LINK
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=MVH5025-M100-V100&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true&origin=cadenas